2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M23
  7. 21 37 350 0D74 100

M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

物料编号: 21 37 350 0D74 100


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

物料编号: 21 37 350 0D74 100

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


类别 系统布线
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M23
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 阻燃性
防油、耐 UV
高 EMC 防护
无卤
电缆长度 10 m
芯数 19
芯结构 3x AWG 18 + 16x AWG 22
额定电压 150 V
额定电流(信号) 2 A
额定电流(电源) 9 A
极限温度 -40 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
颜色(包覆成型) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140241190
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页