3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 48 313 18A6 020

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m

物料编号: 09 48 313 18A6 020


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m

物料编号: 09 48 313 18A6 020

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
JZ-500 10G0,5qmm, OD8.2mm, grey
显示详细信息
连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
显示详细信息
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
显示详细信息
类别 系统布线
系列 HARTING PushPull (V4)
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
连接器2 HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
电缆长度 2 m
芯数 10
芯结构 10x AWG 20
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
包装尺寸 1
净重 276 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140246126
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页