3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 33 48 161 6A20 005

ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5m

物料编号: 33 48 161 6A20 005


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5mundefined
新电缆组装

ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.5m

物料编号: 33 48 161 6A20 005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® B型
连接器2 HARTING ix Industrial® B型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.5 m
芯数 10
芯结构 10x AWG 26
接线方式 焊接接线
编码 B型
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电压 50 V AC
60 V DC
极限温度 -30 ... +80 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-124
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 越南
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140260078
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600