农业机械
适用于农业领域连接的可靠选择
浩亭是面向高需求和关键应用的全球首选连接和 IoT 解决方案供应商。浩亭以能够快速可靠地传输电源、信号和数据的世界级连接器和布线解决方案而闻名,其专长还包括板级和背板开发以及用于资产控制与管理的完整 RFID 系统的制造,近期,它还开发了将现有设备和装置连接到 IoT 的产品。
在农业领域,浩亭连接器可轻松将机具和其他附件与机械和设备连接。浩亭坚固的标准连接器、定制化接线板和接线解决方案以及我们行业领先的 IoT 解决方案,可将您的设备连接到云和自我监控,为一系列农业应用提供可靠的连接解决方案。
凭借坚固的连接解决方案节省时间
使用定制解决方案优化您的设计
浩亭的核心专长是为我们的客户提供完整的解决方案。通过我们的全球制造工厂之一来设计、原型设计并生产您的最终产品,一切如此简单。
我们的专长包括:
- 电缆和线束组件
- 高速背板设计和生产
- 标准产品的改装
浩亭还可完整设计新的连接解决方案。
通过智能连接器防止发生故障
浩亭的智能连接器会使您的产品区别于竞争对手的产品。智能连接意味着连接器会并入过载保护功能,支持维护活动的跟踪等。使用智能连接器可实行预测性诊断和预防性维护措施,消除故障。
通过 MICA 收集数据并连接至 IoT。
通过浩亭 MICA 使您的设备能够连接到 IoT,改进过程并提高作物产量。浩亭 IIC MICA (模块化工业计算架构)可临时保存、评估并处理设备附近的数据。 它坚固的底座可完美适应恶劣的应用环境中。
更重要的是,MICA 是边缘设备,它的设计目的在于将设备与云连接,这表明,您可使客户的设备能够收集并分析数据。或者,仅制定本地化的决策,释放系统资源,以便驾驶员专注于其他任务。
结合 MICA、传感器、移动计算,技术进步的机会将变得无穷无尽。
AEF 高压连接器可简化您的机具连接
充分考虑您的辅助单元和附件在未来的电气化需求。浩亭的高压连接器有助于拖拉机的全电动或混合动力驱动系统设计,还可满足辅助单元不断增长的电力驱动需求。
高压连接器:
- 脱离功能
- 480 伏 AC 和 700 伏 DC
- 最大功率为 150 kW (200A)
- IP69K 防护
- 温度范围在 -40°C 至 85°C
通过 RFID 解决方案管理您的资产
浩亭的 RFID 系统可支持您的客户追踪设备和附件,旨在满足农业机械的坚固需求。
以下仅列举几项浩亭的 RFID 产品如何帮您变得更加高效的实例:
- 使用 RFID 标签追踪预防性维护和维修日程表
- 读取并写入标签,以确定并指示最后使用日期
- 通过检查库存中进出的设备、机具和附件,轻松进行资产追踪
浩亭不仅提供完整的 RFID 硬件和软件解决方案,我们还可以帮您联系授权的集成合作伙伴,协助您进行项目设计和实现。