工业系统布线 - 工业集成化的支柱
高性能布线是工业集成化的支柱。它可确保快速可靠的数据交换,实现大量的数据交换并确保从工业生产到事务部门的所有工业领域的全面联网。
这些要求为数据网络技术带来了清晰可识别的发展优先事项。更高的性能要求意味着网络基础设施更高的传输带宽。然而,关于工业的另一方面又显现出来 - 网络必须在各种环境中以及在所有机械和化学影响下可靠地运行。强烈的温度波动,极其恶劣的环境条件,湿度,干燥度和机械影响都不允许对网络运行的可靠性产生影响。接口也必须协调统一,以减少数据传输次数并使潜在的错误来源减少到最少。这可以通过硬件和软件的高度标准化实现。第三个因素是网络基础设施相对于特定应用逐渐增强的独立性,即网络基础设施的通用部署。
浩亭技术集团 的开发人员致力于这三方面的工作:即性能,标准化和通用的可部署性。最后但同样重要的是,浩亭 正在积极地参与数据网络技术的国际标准化塑造工作。在这方面,浩亭 的专家们参加了诸如 ISO / IEC 等国家机构和国际机构。
结构化的布线组合
目前,浩亭 可提供针对数据中心,办公室和工业的全部结构化布线系统。该布线组合基于铜和光纤部件,并将 preLink® 技术与传统的免工具 IDC 端接技术相结合。
目前,浩亭 最新的 4 对连接技术产品系列,用于数据网络技术的电缆和系统电缆都是针对 500 MHz的传输带宽而设计。它与符合 ISO / IEC 标准的 6A 类别相对应,可确保高达 10 千兆每秒的可靠数据传输。在工业应用中,6A 类别可提供足够的性能储备。现场级仍然由两对接线技术主导,这种接线技术主要用于诸如 PROFINET 等的自动化应用框架。它以高比例的现场装配和对快速以太网的限制为特征。浩亭 也已升级了针对这些应用的6A 类别布线。因此,四对产品类别目前也可用于 PROFINET。因此,可确保多年的投资安全。
展望未来
因为未来将毫无疑问地需要更高的带宽,浩亭 的专业人员已经开始致力于发展新一代的网络。特林根大学和其他专家联合进行了一项研究项目,该项目在基于铜的对称传输通道中设计和测试了 100 千兆每秒的新传输技术。