针对日益增长的解决方案需求,浩亭中国设立旨在提供定制化解决方案的全新区域服务中心

鉴于亚洲铁路市场日益增长的复杂市场需求,浩亭中国通过在珠海设立全新定制化方案区域服务中心深入发挥为客户提供浩亭定制化解决方案(HCS)的能力。 

“今天在珠海设立这一全新定制化方案区域服务中心不但符合我们‘以人为本,构建未来’的公司愿景,同时也切合了通过定制化解决方案满足铁路行业不断增长的需求,”浩亭定制化解决方案(HCS)行政总裁克里斯汀‧舒马赫 (Christian Schumacher) 表示,“以精密性、功能性和创造力而著称的德国工程技术长期以来始终享誉全球。尽管中国现在成为采纳最新技术和开拓创新的先驱,但我们认为这一新的中心正是体现了两种风格的完美结合。”

浩亭定制化解决方案(HCS)行政总裁克里斯汀‧舒马赫 (Christian Schumacher)、浩亭珠海工厂总经理顾马克(Marcus Göttig)携手全球项目工程负责人Matthias Wiehe在珠海欢迎从亚洲各地前来参加定制化方案区域服务中心开幕仪式的80多位来宾。全球项目工程负责人Matthias Wiehe作为主旨演讲人阐述了这一区域设施的重要性。该区域服务中心将为铁路行业提供量身定制的解决方案,并为产品和解决方案的设计、产品测试和检验提供支持。这一新设施以其跨接线缆系统、接线箱、非管理型以太网交换机以及电力、数据和信号连接等领域的专业设计、测试和制造能力强化了浩亭对铁路行业客户的坚定承诺。“浩亭多年以来始终结合其先进的技术与高品质制造的为中国和亚洲市场提供强大支持。这一新中心将会进一步巩固我们提供完善解决方案的实力。”Wiehe补充说。

针对铁路行业的各种产品

多年以来,浩亭始终致力于服务运输行业,并对这一高度专业化行业的定制化解决方案有着深刻认识。凝聚丰富产品系列以及多年经验和专业知识,浩亭定制化解决方案有能力根据各种需求推出个性化解决方案。作为亚洲制造中心,浩亭珠海工厂为世界各地的铁路行业生产包括跨接电缆、接线箱、Han® HPR、Han® B以及Han® 连接器、工业矩形连接器在内的各种产品。

跨接电缆为铁路车辆日益增长的数据流提供解决方案

铁路车辆通过电缆实现的通信量正在不断增长。除了将电力和信号从列车的某一部分可靠传输到另一部分之外,如今的需求还扩展到包括乘客信息系统、娱乐和Wi-Fi电气系统在内的海量数据传输。 末端配有连接器的跨接电缆实现了车辆之间的数据流动。此类跨接线缆在车辆外壁上使用。

跨接线缆在车厢之间传输数据、信号和电源

浩亭接线箱满足铁路行业日益个性化的需求

模块化和小型化是制造业的最新趋势。为了应对这一趋势,浩亭推出接线箱解决方案。结合铁路行业丰富产品系列的接线箱成为了展示浩亭如何根据运营环境特定需求提供定制化连接解决方案的完美范例。

浩亭接线箱, 浩亭定制化解决方案(HCS)的典范

Han® HPR,短车厢耦合的理想解决方案

浩亭通过Han® 24 HPR EasyCon short为更多布线空间提供跨接电缆连接器。分为两部分的防护罩设计可以确保实现用户友好的装配过程以及在“开放式系统”上进行电缆和屏蔽连接的简单检查。客户能够享有比标准型Han® HPR防护罩更多的布线空间,让该连接器成为短车厢耦合的理想解决方案。其可允许在防护罩/外壳上使用单体或Han-Modular®触点插接件。屏蔽连接和应力消除均可在防护罩/外壳内实现。

浩亭Han® 24 HPR EasyCon

浩亭连接器Han® B所实现的电缆线束高效预装配让铁路行业实现时间和资金的节约

过去由于往往要将重新装配的线束和连接器部件从开关柜内部插入安装在内壁上的隔板安装壳体中,因此在开关柜内使用连接器不可避免需要很大工作量。 浩亭推出的Han® B和Han-Eco® B系列可实现触点插接件的后置装配,打造出省时省力的解决方案。安装时,电缆线束的两端可从开关柜内侧以后置方式安装到隔板式安装外壳内。后置安装方案大幅度简化了机柜的装配,由此实现时间和资金的节省。开关柜单元和线束可单独组装。由此实现以更优化的方式分割工作;为了提高效率以及生产率,必要时甚至可以进行自动化处理或外包加工。

塑料外壳Han-Eco® B的插接件兼容性是其另外一项优势。浩亭Han-Eco® B塑料外壳尺寸与Han® B铝压铸外壳相同,但其减少大约50%的壳体重量有助于实现节能。制造商现在可以利用后置安装功能实现提高轨道车辆制造行业能源效率的目标。

Han® B的后置安装-从机柜内部

浩亭珠海工厂成为亚洲制造中心

浩亭珠海生产中心于1998年建立。最初其仅仅作为电子和装配工厂运营。在2007年,浩亭在珠海建立了一家新工厂,开始为机械、铁路、能源、风能和自动化应用领域提供压铸罩/壳体。工厂总面积25,000平方米,生产面积为20,000平方米。自2010年以来,珠海工厂一直在为铁路行业设计和提供包括跨接电缆在内的定制工业电缆组件。该工厂可生产重型连接器Han®、夹层连接器har-flex®、PushPull连接器、以太网交换机以及诸如连接盒、备件、电缆组件、跨接电缆、电缆线束等定制化解决方案。该生产中心已在2004年通过ISO 14001认证,并于2015年通过ISO 9001认证,同时也获得了IRIS/TS 22163和Lab ISO 17025:CNAS认证。浩亭珠海生产中心可为客户提供“一站式解决方案”。

浩亭于2015年建立了作为珠海生产中心卫星工厂的北京生产工厂,并于同年开始投产。该工厂占地3,400平方米,其中建筑使用面积为1,700平方米。该工厂2008年已通过ISO 9001认证。