浩亭 Han® 1A 荣获 2020 年 iF 设计奖
在 25.03.2022 在 03:33 时间
浩亭获得今年的 iF 设计奖 — 世界著名的设计荣誉。获奖产品浩亭 Han® 1A 连接器系列在“产品”门类的“电气连接器”类别中摘得殊荣。每年,世界上最古老的独立设计机构 — 总部位于汉诺威的 iF 国际论坛设计公司 — 都会组织开展 iF 设计奖的评选工作。
在经过由世界各地的 78 位独立专家组成的评审团评审之后,Han® 1A 凭借其独特的小型模块化系统摘得殊荣。该系列包括用于电源、数据和信号的嵌件和附件,可用于室内和室外应用 (IP20/IP65)。奖项评选竞争非常激烈:来自 56 个国家/地区的 7298 份参赛作品被寄予厚望。
应用范围广泛
Han® 1A 连接器系列可应用于众多领域,既包括机械和机器人、物流、铁路应用,也包括需要小型、高度灵活且价格合理的连接器解决方案的其他领域。
关于 iF 设计奖
67 年来,iF 设计奖一直被公认为是杰出设计的质量仲裁者。iF 标签以出色的设计服务而享誉全球,而 iF 设计奖也成为世界上最重要的设计奖项之一。参赛作品将根据以下门类中进行评选:产品、包装、通信和服务设计、建筑和室内建筑以及专业概念。所有获奖作品都将展示在 iF 世界设计指南、iF 设计应用程序中并会在柏林的 iF 设计展上展出。