浩亭板对板连接器方案加入新成员

01

灵活性和快速TTM(上市时间)等其他设计考虑因素在新产品开发中变得日益重要,原型设计是产品开发过程中至关重要的一环,该阶段的有效控制能够显著缩短新产品的开发时间,加速产品上市推广周期。但是,通常新产品开发面临的难题之一是可供选用的标准组件品类有限。 

har-modular® PCB连接器系统的出现很好地解决了这一难题, 它满足了PCB设计对于模块化、灵活性的需求,并且有利于快速地验证新设计。开发人员由此可以组合和订购量身定制且可针对应用进行微调的单独电源、信号和数据模块。

作为领域内具有全面突破性的创新,har-modular® PCB连接器系统提供多种传输数据、信号和电力的连接配置让客户选择,使用便捷的浩亭在线配置器还可帮助硬件工程师轻松、快速地为其原型设计寻找理想的连接器。该解决方案不但可以节省设计人员的宝贵时间、缩短设计周期,还能够优化工业设备的开发过程。

02

不同类型的PCB连接器在电路板上起到不同的作用。排针排母常用来连接不同功能的PCB板,如控制主板与IO子板,或是在信号电路板与电源电路板之间传输信号或电力。浩亭的板对板(B-t-B)排针连接器就能够支持这些功能。

排针排母连接器的选型并不复杂, 选型种类通通常与客户的具体设计有关。板对板排针的主要优点在于无需使用线缆或线束即可在两个电路板之间实现既短又快的连接。对于使用较高元件(电容器/继电器)的PCB电路板,设计人员可以相应选择较高的堆叠排针,从而在电路板之间提供更大的空间间隙。 

这类板对板连接器通常带有直或弯的引脚触点,另外还提供通孔和表面贴装技术(SMT)引脚端接。通孔排针连接器的物理连接比SMT型更为坚固,适用于经常插拔且需要更强插拔力度的要求。而SMT排针通常尺寸较小,在PCB上占用的空间也小。

03

当连接电源板时,不同的电镀或排针针数也是需要考虑的因素。较小间距尺寸的排针让设计人员可以增加连接器引脚数,但可能会导致PCB板出现问题。此外,客户还需要考虑电路板的布线密度,才能够选出正确的连接器。总之,客户无论何时在连接器选择方面遇到困难,浩亭都可以为之提供帮助。

面对快速变化的市场环境,浩亭深刻洞察用户需求,以创新的解决方案帮助客户应对工业4.0带来的挑战。作为工业电路板连接领域的市场开拓者、领导者,浩亭以har-modular® PCB连接器系统这种极具创新性的产品服务于市场和用户,引领工业连接器产业的发展方向。