Han® B / Han-Eco® B

电缆的预安装可节省时间和成本

新的后部安装功能提供宝贵的时间优势,并可显著降低成本。

直至最近,连接器在开关柜中的应用仍不可避免地需要耗费大量精力。电缆和连接器零件必须从开关柜的内部嵌入附着于开关柜内壁的穿墙安装外壳中。这项工作可谓是相当复杂的挑战。

但是这种问题已经不复存在: Han® B 和 Han-Eco® 系列的新型连接器可为采用 Han® B 工业标准的设备提供宝贵的时间优势。安装时,电缆束的两端皆可在开关柜内部从后端安装至穿墙安装的外壳中。

后端安装的选项大大简化了配电柜的安装过程,因此,可节省时间和成本。开关柜组件和电缆可分别进行预装配。这样就可优化分割这项工作,为了进一步提高效率和生产力,甚至可以将这个过程外包。

2019 年汉诺威工业博览会上体验后端安装功能。

后部安装 - 从开关柜内部 - 使用 Han® B(点击开始动画)

自动控制柜接线

后部安装选项大大简化了机柜的组装,因此节省了时间和金钱。 开关柜组件和电缆线束可以单独预组装。 这样就可以更优化的方式划分工作; 如有必要,流程甚至可以自动化或外包,以便提高效率,从而提高生产率。

HARTING talk @ HM19 - Automated Control Cabinet Wiring
自动化机柜制造 使用配有浩亭Han®连接器的预配綫束

搭配 Han-Modular®

除了 Han®B 的单体,Han-Modular® 系列也可以用于插头兼容的新型 Han-Eco® 中。铰链式框架使得该模块可内置到塑料防护罩或外壳中。这大大增加了塑料外壳在生产过程中的应用可能。

体验新的后置安装选项

利用 Han® ES Press 快速接线技术实现额外的时间节省

缩短工业连接器的安装时间 (后置安装+快接端子)

金属和塑料外壳可互配

Han-Eco® B 和标准金属 Han® B 外壳的插头兼容性带来了更多优势。系统转换时,将塑料和金属防护罩、外壳结合起来不再意味着时间的损耗。由于这两种版本都可以内置到您的生产设备中,所以同时使用也是可行的。这有助于轻松针对客户需求提供灵活的解决方案。您也可以继续使用现有的测试设备,因为它们可适用于两种材料版本,无需进行更改或花费更多精力。

客户评价:

由于易于装配处理,轻便的 Han-Eco® 产品系列节省了我们的安装时间。此外,它还简化了我们的系统连接。我们可以从各种数据、信号和电源模块中自由选择,从而设计出富有个性化的紧凑型解决方案。在 Han-Eco® 连接器的帮助下,机车变得更加可靠,而且维护和服务成本更低。

Martin Štajgr
发展主管,ČMŽO-Elektronika

我们长期在很多产品中使用浩亭组件。我们信赖浩亭不仅是因为其卓越的服务和产品质量以及可靠性,而且还因为他们大大缩短了技术支持的响应时间。

Cosimo Pierri
技术数据库业务线经理,SITAEL S.p.A.

我们公司从事控制面板、配电板、配电盘和许多其他控制面板相关产品的生产。说到选择 HARTING 的好处,首先是其接口连接非常简单。在我们感到困惑时,HARTING 可以根据我们的需求迅速提出建议。销售人员也会给我们提出各种建议,并迅速采取行动,我认为所有这些都大有裨益。

Seiji Kuboshima
质量保证经理,Kubotek Co. Ltd.

Product sample request

Would you like to benefit from time and cost savings by up to 30% enabled by the new rear mounting options? Request your free sample to get a first impression.