适用于上壳和底座的锁紧系统 底座底部带 2 个锁扣 底座底部带 2 个锁扣 4 个锁点确保牢固锁定 最小的空间要求和高锁定力 非常适合用于横向排列的连接器 上壳带 2 个锁扣 4 个锁点确保牢固锁定 最小的空间要求和高锁定力 适用于横向排列的连接器和带盖的表面安装底座 上壳带 2 个锁扣 底座底部带 1 个锁扣 外壳底部有一个锁扣 沿纵轴有 2 个扣点 即使电缆横向进入,也很容易操作 可以锁定底座上部的盖子 一个锁扣在中央对齐 沿横轴有 2 个扣点 如果电缆横向进入,可方便操作 非常适合用于横向排列的连接器 大锁扣,易于操作 一个锁扣在中央对齐 螺栓/卡口锁紧系统 螺栓/卡口锁紧系统 使用六角扳手或螺丝刀驱动 防振连接,具有出色的密封效果 即使电缆横向进入,也很容易操作 防止意外或未经授权的打开 Han® 上壳连接锁紧系统 耐磨弹性体元件连接和密封 (IP65) 上壳和底座 非常适合快速简便的(飞线)线到线连接 耐油和气体;吸收外部机械力 Han® 上壳连接锁紧系统 内置锁定机制 内置锁定机制 操作简单:只需按下黄色按钮即可锁定,并发出“咔嗒”响声;只需一只手即可锁定/解锁 防止振动、冲击和意外打开:将黄色按钮旋转 90 度可防止意外断开。可选配额外的阻塞功能 紧凑型设计 Han® PushPull 锁紧系统 内部圆形锁紧结构可确保实现自锁、耐用且紧密密封 (IP67) 的设备连接 易于操作:锁定机构可直观地插入,并发出“咔哒”响声,在释放互锁环后只需拔出连接器即可拔掉插头 设备连接器;占用空间极小 Han® PushPull 锁紧系统 直接安装在面板上(无不封底安装底座) 直接安装在面板上(无不封底安装底座) 使用安装法兰将上壳直接连接到电气柜面板 插入式连接的经济型替代方案,只需很少或几乎无需插拔次数 更多信息 Industrial Connectors Han® - Technical Informations