• 浩亭能源转型日 2025(亚太版)
    参加浩亭亚太区能源转型日(9月24–25日)!一次注册即可自由参与所有场次,探索电网、氢能、储能系统与数据中心的未来。

    立即注册,免费参加!
  • 浩亭产品配置器
    节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。

    配置器
  • 网络研讨会 自动化& 2025 年的机器人技术
    模块化、可扩展架构和高生产率的关键

    自动化 网络研讨会 & 2025 年的机器人技术
  • SPS 2025
    重回参展商行列:浩亭参加纽伦堡 SPS 智能生产解决方案展 11 月 23 日至 25 日,让我们相约纽伦堡。

    SPS 2025
全电气时代

连接全电气时代

欢迎踏上可持续发展的未来之路:与我们一起探索电气化、数字化世界的全貌--一个气候中和的未来。


现在就去发现

我们的产品


所有产品和解决方案
Han® 目录

工业连接器 Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、 理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待…..
工业连接器 Han®
圆形连接器

圆形连接器

作为工业连接技术领域最大的制造商之一,HARTING 拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。
圆形连接器
ECPortfolio_2022_0001.psd

板端连接器

响应微型化趋势,为不同的尺寸和需要PCB 连接的应用提供合适的解决方案。
板端连接器
工业以太网交換机

工业以太网交换机

现在,Ha-VIS eCon 系列的非网管型以太网交换机将为您提供更多带有 RJ45 和光缆端口的新机型,使您能够高效地设置和扩展以太网网络。
工业以太网交换机
电缆组件& 散装电缆

电缆组件& 散装电缆

电缆组件和原电缆为工业环境中的各种应用提供了灵活性和可靠性。
电缆组件& 散装电缆
电动汽车

电动汽车

我们已成为电动汽车这一先锋增长领域的连接技术专家
电动汽车充电设备
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼

浩亭技术集团

浩亭 家族 100%控股,员工约 6000 人,营业额 9.4 亿欧元,拥有 14 家生产工厂和全球 42 家销售公司。了解有关浩亭技术集团的更多信息


关于浩亭技术集团

浩亭公司的最新动态


公司新闻
"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"
2025年6月4日

"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"

全电气时代面临的挑战是确保以可再生能源为基础的可靠而高效的能源供应。
阅读更多
D-Sub PushPull 图
2025年5月15日

创新的 推拉式D-Sub外壳:简化经典连接

D-Sub 连接器的推拉锁定功能可节省高达 50% 的安装和维护时间
阅读更多
header_icc20_01.tif
2025年3月31日

浩亭 ICC 20:在恶劣环境中表现出色的可扩展工业圆形连接器

在 HANNOVER MESSE 2025 展会上,浩亭 推出了尺寸为 20 的 ICC 圆形连接器系列新产品,包括混合插入式连接器和高达 400 A/600V 的单极电源连接器。
阅读更多