2. 新闻
  3. HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments
产品
2025年3月31日
2 分钟

HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments


At HANNOVER MESSE 2025, HARTING presents additions to its ICC circular connector series size 20, featuring hybrid inserts and single-pole power connectors up to 400 A/600V.
HARTING ICC 20: Scalable, industrial circular connectors excelling in harsh environments

浩亭 ICC 20 4/3(“4Slash3”)代表了机器人和自动化领域驱动器供电和控制的一种极具吸引力的解决方案,例如,结合信号插针可处理高达 40A 的功率。圆形连接器采用了成熟的Han®C 和 HanD®插针。绝缘体上有四个电源插针、三个信号插针(最高 10A/250V)和一个 PE 插针。

浩亭 扩展了 ICC 20 系列,将Single Pole 纳入其中,这样用户就能为其机器和设备传输更高的功率。单个连接器可传输高达 400A/600V 的电压,因此适用于能源密集型应用,如重型负载搬运机械臂或焊接机器人。其他应用领域包括移动机械和能源网络基础设施方案。

此外,所有系列的外壳都具有很高的防尘防水性能(IP67/IP69),非常适合在恶劣的工业环境中使用。外壳能可靠地屏蔽电磁场(EMC),从而确保系统信号的完整性。

通过集成绝缘体,ICC 20 设计的潜在应用数量也成倍增加,而绝缘体之前仅用于Han®3A 才有。从简单的Han®C、HanD®或Han®E 单体,到 USB、RJ45 和其他数据接口,这里有多种特别高效的电源、信号和数据传输解决方案。3 A 级绝缘子还提供各种连接技术,如新型推入式快速连接技术。

该原型目前以 ICC 20 的形式提供,具有单对以太网 (SPE) 和电力传输。借助 浩亭 解决方案,用户可以为未来设置他们的协作机器人或机器人。该连接器在极其紧凑的安装空间内为设备提供基本电源。

浩亭 ICC 20 优势:


  • 由于集成了Han®3 A 插针(共约 50 个),因此具有很高的可扩展性

  • 坚固的设计、抗震性和 IP67/69 高防护等级使其经久耐用

  • 单个接口可节省多达 20% 的空间

  • 在相同的安装空间内,输出功率最多可提高 50%,最大 > 400A

  • 防误触插针简化安装过程

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

浩亭 ICC 20 Single Pole 均为安全接触件

Nils Doekel

Nils Dökel

职位: ICC产品线全球产品管理主管

  • 部门: Product Management Installation Technology
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。