2. 电缆组件和散装电缆

电缆组件& 散装电缆

电缆组件和原电缆为工业环境中的各种应用提供了灵活性和可靠性。


线缆组件散装线缆
电源和信号
电源和信号
1076
Data
Data
496
线缆
线缆
175

预组装电缆组件


作为工业连接领域的领先制造商,浩亭技术集团开发并生产了多种解决方案。这些产品从可配置的连接器到完整的电缆组件,广泛应用于机械、机器人和铁路等领域。浩亭 产品组合丰富多样,涵盖了各个应用领域的工业标准,从而实现了最大程度的全球兼容性。个性化解决方案也是可行的。

我们为数据、信号和电力传输提供各种预装解决方案。可提供高质量塑料或金属外壳型号。除标准化解决方案外,我们还可根据您的个性化要求提供定制解决方案。因此,我们的即插即用解决方案可以即插即用。

预组装电缆组件

用于传输数据、信号和电力的预装电缆解决方案。

预装电缆组件应用

电缆组件在工业环境中具有灵活性和可靠性。

我们还提供一系列带有包覆成型连接器的电缆组件,并在不断扩大我们的产品组合。包胶成型产品与电缆不可分割地连接在一起,具有防篡改功能。电缆牢牢固定在连接器上,可承受最大拉力。电缆扭结保护也得到了优化。包胶电缆可在苛刻的环境中提供最佳保护并延长使用寿命。


优势概览

  • 即插即用解决方案使安装简单且无需工具,从而节省了成本和时间

  • 产品 100% 经过测试,安全性高

  • 包胶成型产品具有防篡改功能。

  • 多种电缆材料可供选择,连接器组合丰富,应用范围广泛

  • 无需额外组件,接口成本优化

各种散装电缆


我们还提供各种类型的散装电缆,如铜缆、光纤电缆和混合电缆,它们在一根电缆中同时传输数据和电力。根据不同的应用,横截面、导线数量和屏蔽特性对性能和耐用性至关重要。安装和移动要求对于确保适当的性能和耐用性也很重要。
我们的产品系列包括用于标准以太网传输的电缆,以及各种专用电缆,如 PROFINET 或 SERCOS III。

线缆

为了确保足够的性能和使用寿命,对原始电缆的安装和移动要求起着重要作用。

配置器


配置器 系统电缆

系统电缆配置器

快速且轻松地为你的应用配置合适的电缆组件。

亮点

  • 安全配置单个组件/解决方案

  • 仅需 48 小时即可实现全自动化生产

  • 线缆长度从 0.2 米到 100 米不等

进入配置器

知识


圆形连接器编码

圆形连接器的编码规则

了解所有圆形连接器类型的编码规则。
了解更多
DSC08648_sRGB.psd

圆形连接器的锁定机制

了解各种锁定类型,并确保防止意外断开连接。