• 浩亭能源转型日 2025(亚太版)
    参加浩亭亚太区能源转型日(9月24–25日)!一次注册即可自由参与所有场次,探索电网、氢能、储能系统与数据中心的未来。

    立即观看点播内容!
  • 浩亭产品配置器
    节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。

    配置器
  • 2026 年 "模块化工业连接器 "系列网络研讨会
    在本系列网络研讨会中,我们将讨论模块化工业连接器的核心原理、挑战和解决方案。

    网络研讨会系列 | 2026 年模块化工业连接器
  • 圆形连接器电缆组件
    连接简便,立见成效:即插即用解决方案,可根据您的需求进行个性化定制

    了解更多
All Electric Society

电气化、数字化、自动化

我们为您的应用提供的创新方案——助力实现全电气时代。


现在就去发现

我们的产品


所有产品和解决方案
Han® 目录

工业连接器 Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、 理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待…..
工业连接器 Han®
圆形连接器

圆形连接器

作为工业连接技术领域最大的制造商之一,HARTING 拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。
圆形连接器
设备连接组合

板端连接器

响应微型化趋势,为不同的尺寸和需要PCB 连接的应用提供合适的解决方案。
板端连接器
工业以太网交換机

工业以太网交换机

现在,Ha-VIS eCon 系列的非网管型以太网交换机将为您提供更多带有 RJ45 和光缆端口的新机型,使您能够高效地设置和扩展以太网网络。
工业以太网交换机
线缆组件散装线缆

电缆组件& 散装电缆

电缆组件和原电缆为工业环境中的各种应用提供了灵活性和可靠性。
电缆组件& 散装电缆
电动汽车

电动汽车

我们已成为电动交通这一前沿增长领域的连接技术专家。
产品
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼

浩亭技术集团

浩亭 家族 100%控股,员工约 6500 人,营业额 11亿欧元,拥有 14 家生产工厂和全球 42 家销售公司。了解有关浩亭技术集团的更多信息


技术集团

浩亭公司的最新动态


公司新闻
Han Size 4 可节省多达 40% 的安装空间
2026年4月21日 产品

Han® Size 4 最多可节省 40% 的安装空间

新型 Size 4 连接器解决方案可为数据中心和工业应用提供高功率密度并节省空间。
阅读更多
15 号圆形连接器:分散式驱动系统的高效接口
2026年4月20日 产品

15 号圆形连接器:分散式驱动系统的高效接口

工业设施持续推进的数字化和去中心化进程,对现代驱动装置及其控制系统的电气接口提出了新的要求。浩亭技术集团推出的15号圆形连接器,为异步电机和分散式控制系统提供了一种标准化、紧凑且高性能的圆形连接器解决方案。
阅读更多
新闻 - Han 1A 电缆入口 size 2
2026年4月20日 产品

Han® 1A 结构更紧凑,功能更强大

Han® 1A 通过支持更高电流和更大电缆直径,进一步拓展了其应用领域。
阅读更多
yellock_2punkt0_header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Han-Yellock® 重新上市,插拔力更低。

全新设计的 Han-Yellock® 连接器,锁定力更低,使用更便捷。
阅读更多
domino_push-in_400-a__header_news.jpg
2026年4月20日 产品

Domino Push-In& Han-Modular® 400A - 实现功率密度的新产品

新型Push-In 推入式模块和大电流模块可实现更高的功率密度和灵活的模块连接。
阅读更多