智慧农业满足世界粮食需求和环境
生长、成长、增长
智慧农业”听起来像个流行词。然而,它对于满足长远的世界粮食需求和农业的可持续发展极为重要。智慧农业利用数字技术和下一代概念来实现对环境负责的最佳作物产量。人工智能和大数据跟踪阳光、温度、湿度和其他环境因素,用于优化种植、喷洒、灌溉和其他农业要素。
《联合国2019年世 界人口展望》报告指出,未来30年世界人口预计将增加20亿, 从77亿增加到2050年的97亿。研究机构Credence Research 预测,电动拖拉机的市场价值将从2020年的6.403亿美元增长 至2027年的29亿美元。
“数据技术和电气化的进步将有助于实现更高的作物产量、可持续性和食品可追溯性,高效利用水资源,减少农药和化肥的使用。”
拖拉机电气化
电动拖拉机是智慧农业的主力,是一种变革趋势,这种趋势包括应用传感器、GPS 和机器视觉系统等技术组件来执行各种 农业作业任务。Credence Research 预测,电动拖拉机的市场价值将从2020年的6.403亿美元增长至2027年的29亿美元,预计在预测期内复合年增长率将超过 24.1%。
能源效率
美国全国农村电力合作协会 (NRECA) 发布的一份报告显示,采用电动拖拉机的能耗比柴油拖拉机平均减少50%。分析指出,与生产大田作物无关的其他农用车辆,包括同样是消耗化石燃料的皮卡车和运输卡车的电气化也可以节省更多的能源。
辅助设备供电
在非电动的拖拉机型号中,对于附加装置,发动机使用传统的机械和液压动力输出 (PTO) 。电动拖拉机为智能辅助设备提 供了一种高效得多的能量传输方式。这些设备利用电力驱动牵引驱动装置、电动伺服电机、嵌入式计算机、视觉系统和各种传感器。农机企业约翰迪尔推出的Exact Emerge™ 条播机是采用高级自动化和人工智能 (AI) 编排机械电子、传感器和控制器的一个例子。这些电动装置去除了繁琐的液压系统,促进了更灵敏、更高效、更可靠的作业流程。在2021年消费电子展上展出的高度自动化的8RX拖拉机和60英尺、24行的播种机配备了300多个传感器和140个嵌入式控制器,每秒可处理多达 15,000次测量数据。这些技术使拖拉机能够根据当前的土壤条件在最佳深度精确播种700多粒玉米种子或2800多粒大 豆种子,从而提高作物产量。
智慧农业连接器
智慧农业电气化需要用到各种连接器,来满足大功率、中压、传感器和数据通信等各种应用。这些连接在设备的生命周期中频繁地被插拔。可靠坚固的组件在满足客户需求,降低设 备生命周期内的维护成本方面发挥着至关重要的作用。设计不良的连接器在恶劣的环境中会随着时间的推移而退化,导致故障频发,并增加农民额外的开支。设计优良的连接器发生故障的频率要低得多,而且通常更容易维修。 连接器的设计和制造必须能够满足恶劣的农业环境,包括温 度变化大、高振动、冲洗要求和苛刻的天气条件。浩亭在大功率、中压、传感器和数据通信应用方面有着广博的专业知识、技术和产品,可满足计算、铁路、工业机器、电动车和发电等广泛行业的不同需求。 连接器和电缆的电气化可实现向所有元件的高效配电。
数据通信
现代农业设备融合了各种数据密集型功能,包括可提供系统鸟瞰视图的3D技术。这些技术通过建立在可靠的工业物联网数字通信基础上的各种电子产品,使得自主驾驶和远程耕作成为可能。全自主农业的愿景涵盖了农业的各个方面,目标是几乎可以做到后退,退回到根本的种子水平问题,从而实现可想象的最高产量。
浩亭支持作为智慧农业支柱的各种数据通信形式。单对以太网(SPE) 10BASE-T1 是一种符合IEEE 802.3cg 规范的双绞线10 Mbps以太网物理层网络技术,浩亭处于这项最激动人心的新技术的发展前沿。SPE利用计算和物联网 (IoT) 领域中常见的互联网协议 (IP) 通信来传递数据和信息。
OEM关系
通过与实力强大的连接器供应商合作,农机制造商在电动拖拉机和机具的产品设计和应用方面取得了卓越的成果。浩亭拥有75年的实践专业知识,通过适当的材料、阻挡层、接触压力和结构力学来创造满足铁路、汽车、消费电子和计算等相关行业苛刻要求的连接器。浩亭可以满足下一代农业设备的任何连接需求。OEM协助包括帮助客户设计和制造量身打造的产品和服务的浩亭定制解决方案 (HCS) 和获得DIN EN ISO /IEC 17025: 2018 认证的企业技术服务 (CTS) 实验室,可满足机电组件、光纤和电子传输系统、几何性状和材料特性等测试需求以及CE标志认证的EMC测试需求。
智慧农业是未来的发展趋势,浩亭连接器有助于推动当今和未来的世界迈向更加绿色、更加可持续的发展路径。