中国
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
物料编号: 00 00 537 100
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
物料编号: 00 00 537 100
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
5x 1.5 mm²
PVC
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 防油 |
|---|
| 阻燃 |
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 5 |
|---|
| 芯结构 | 5x 1.5 mm² |
|---|
| 极限温度 | -10 ... +80 °C 已移动 |
|---|
| -40 ... +80 °C 未移动 |
| 最小弯曲半径 | 10x 电缆直径 (反复弯曲) |
|---|
| 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | VDE 0482-332-1-2 |
|---|
| IEC 60332-1-2 阻燃性 |
| IEC 60332-1 阻燃性 |
| 欧洲海关关税号 | 85444991 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 193 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140573734 |
|---|
| 净重 | 160 g/m |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|