2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0101 0200

HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.

物料编号: 09 45 600 0101 0200


HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
铜质电缆 (圆型)

HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.

物料编号: 09 45 600 0101 0200

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 无卤素, 耐UV, 防油 4x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
无卤素
耐UV
防油
在电缆上印刷 HARTING SERCOS III CAT5e * 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC* 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
兼容拖动链 有
折弯寿命 ≥ 3.000.000 & 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
拉伸强度 ≤150 N
测试电压U r.m.s. 2 kV 电线/电线/屏蔽
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 红色
UL / CSA UL 444 DUZX.E333432
CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
标准 SERCOS III C型
PROFINET 是
规格 ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 24702
EN 50173-3
IEC 61918
EN 50288-2-1
IEC 61156-5
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-2-1 耐油
欧洲海关关税号 85444995
包装尺寸 1,000
原产国 德国
GTIN 5713140571198
净重 ‌ 61 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609