产品类别
轻载连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 轻载连接器
  5. 知识

照明连接器知识


上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。
了解更多
Header_IP-protection_0.webp

IP 防护(接触防护、防尘、防水)

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体。
了解更多
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

接线技术

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器中。可提供与特定导线接线技术相匹配的特殊插芯和插针。选择正确的接线技术主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针的数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。
了解更多

什么是照明连接器?


照明连接器(工业应用)可快速安装和操作所有类型的光源,同时还提供中断电源和灯具之间连接的选项,例如用于维护或更换和维修光源。

有哪些类型的(工业)照明连接器?


  • 塑料 底座中的 2 至 5 芯微型或扁平连接器,如螺钉或笼式/拉伸弹簧连接,用于安装紧凑型灯具或 LED 灯条

  • 三芯和多芯插头连接器(插针/插座),圆形或方形,用于高性能照明,例如用于大厅、停车场或车间(导线截面最大为 4 mm²)。

  • 采用塑料或金属底座的工业连接器,可在电缆末端组装或在现场安装(飞线,分为插针和插座,可用于构建更大的 "plug& play" 布线系统)

  • 底座和电缆接头提供不同的防护等级,IP20 适用于室内连接,IP65 适用于恶劣的工业环境(如风力发电机的塔灯)。

照明连接器如何工作?


连接器是由一些基本元件组成的组件:导体、插针、插芯、电缆、电缆适配器、底座,可能还有密封件。连接器的插针通过各种连接技术(如压接、拧紧、笼式夹钳)连接到电缆上。 插针插入绝缘体并与上壳融为一体。连接器配有公母插针,可与对应的连接器连接形成接口。这样就可以随时以可拆卸的方式远距离传输电力、数据和/或信号,为基础设施供电。照明系统主要需要电力来点亮灯具。如果需要额外的信号或信息,也可以通过带有可分离接口的电缆系统进行传输。

谁在哪里使用哪些照明接口?


  • 对于家庭和办公室,中小型连接器用于将 LED 灯和变压器与低压系统连接起来

  • 汽车行业使用插座以及两极和多极扁平连接器为汽车布线,包括车内照明系统。

  • 带有较大连接器(圆形/矩形)的系统被工业界广泛使用:用于连接车间、生产车间和仓库的照明设备。

  • 较小的矩形连接器也可用于插拔式照明连接:就像分配器一样,它们在电缆导线中消失得毫不起眼。

照明系统连接器有哪些优势?


  • 电缆和灯具可尽可能预先组装。即插即用& 的原理减少了现场安装工作量,有助于避免昂贵的合格电工费用,即使在运行期间也是如此

  • 所有预装系统均可在交付前进行测试,因此可在现场安全地安装照明系统 - 上锁和编码系统可防止未经授权人员的介入

  • 电力传输可与信号和数据传输同时进行

  • 高度灵活性:刀片、触头和附件的模块化系统可满足多种应用需求

  • 缩短安装时间:由于采用了快速装配技术,因此可以实现快速安装,不再需要或仅在有限范围内需要螺钉连接

选择时应注意什么?


  • 根据您的要求泰勒规格:我需要什么电压和电流?需要的温度范围是多少?

  • 我的照明系统有多大?接口之间的距离可以有多大?

  • 预组装的比例可以有多大?我想在现场组装哪一部分连接件?

  • 如果在为灯具供电的同时传输数据或信号:检查是否使用屏蔽连接器!

  • 使用合适的编码或牢牢锁住连接器,以防错配

  • 考虑所选安装空间的环境影响:湿度和含盐量有多高?您是否需要特别耐腐蚀的解决方案?

  • 您需要多长时间为电灯配对或取消配对供电系统?您是否需要交配周期特别长的连接器(例如,在生命周期内超过 500 次)?那么就有专用的连接器