2. 上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座的锁紧系统

上壳和底座锁定机制不仅可避免连接器意外打开,而且还能提高密封性。最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。但是,有多种不同版本的机制可供选择,每种机制都有其自身的优点并适用于特殊应用。


上壳和底座的锁紧系统
底座底部带 2 个锁扣

底座底部带 2 个锁扣

底座底部带 2 个锁扣


  • 四个锁定点确保安全锁定

  • 所需空间小,锁紧力大

  • 非常适合用于横向排列的连接器

上壳带 2 个锁扣


  • 四个锁定点确保安全锁定

  • 所需空间小,锁紧力大

  • 适用于横向排列的连接器和带盖的表面安装底座

上壳带 2 个锁扣

上壳带 2 个锁扣

底座底部带 1 个锁扣

底座底部带 1 个锁扣

底座底部带 1 个锁扣


  • 沿纵轴有两个扣点

  • 即使电缆横向进入,也很容易操作

  • 可以锁定底座上部的盖子

一个锁扣在中央对齐


  • 双扣点于横轴

  • 如果电缆横向进入,可方便操作

  • 非常适合用于横向排列的连接器

  • 大锁扣,易于操作

一个锁扣在中央对齐

一个锁扣在中央对齐

螺栓/卡口锁紧系统

螺栓/卡口锁紧系统

螺栓/卡口锁紧系统


  • 使用六角扳手或螺丝刀启动

  • 防振连接,具有出色的密封效果

  • 即使电缆横向进入,也很容易操作

  • 防止意外或未经授权的打开

Han® 上壳连接锁紧系统


  • 耐磨弹性体元件连接和密封 (IP65) 上壳和底座

  • 非常适合快速简便的(飞线)线到线连接

  • 耐油和气体;吸收外部机械力

Han® 上壳连接锁紧系统

Han® 上壳连接锁紧系统

内置锁定机制

内置锁定机制

内置锁定机制


  • 操作简单:只需按下黄色按钮即可锁定,并发出“咔嗒”响声;只需一只手即可锁定/解锁

  • 防震动、冲击和意外打开:将黄色按钮旋转 90 度,可防止意外断开。可选配附加闭锁功能

  • 紧凑型设计

Han® PushPull推拉锁定系统


  • 内部圆形锁紧结构可确保实现自锁、耐用且紧密密封 (IP67) 的设备连接

  • 易于操作:锁定机构可直观地插入,并发出“咔哒”响声,在释放互锁环后只需拔出连接器即可拔掉插头

  • 设备连接器,占用空间极小

Han® PushPull推拉锁定系统

Han® PushPull推拉锁定系统

直接安装在面板上(无不封底安装底座)

直接安装在面板上(无不封底安装底座)

直接安装在面板上(无不封底安装底座)


  • 使用安装法兰将上壳直接连接到电气柜面板

  • 插入式连接的经济型替代方案,只需很少或几乎无需插拔次数

浩亭接线技术用户指南
浩亭接线技术用户指南
13.1 MB