2. Termination technology

Termination technology


HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

可以将最常见的接线技术融入到 Han® 连接器。可提供与特定导线接线技术相匹配的特殊插芯和插针。选择正确的接线技术主要取决于电缆类型、电缆横截面以及插针的数量和类型。此外,各种接线类型还可为不同的生产条件提供不同的优势。

压接接线方式


HARTING_Produktrenderings_01_Crimp.tiff

压接接线方式

  • 适用于快速接线,是大批量预装连接器的理想选择

  • 使用适当的压接工具,可获得稳定的压接质量和出色的耐腐蚀性能,几乎可与冷焊媲美

  • 由于接触密度高,只需很小的空间

如何观看视频

螺栓接线


HARTING_Produktrenderings_04_Screw.tiff

螺栓接线

  • 操作简单直观

  • 无需任何特殊工具即可现场安装

  • 带电线保护的螺栓接线,也可用于绞线

如何观看视频

Han-Quick Lock®


HARTING_Produktrenderings_07_QuickLock.tiff

Han-Quick Lock® 接线

  • 将弹簧接线技术的可靠性和易操作性与压接插针的最小空间要求完美结合

  • 无需任何特殊工具即可现场安装

  • 可以快速连接绞线

如何观看视频

同轴螺栓接线


HARTING_Produktrenderings_02_Axial.tiff

同轴螺栓接线

  • 将螺钉接线技术的易操作性与压接插针的最小空间要求完美结合

  • 无需任何特殊工具即可现场安装

  • 适用于大截面细绞线

如何观看视频

笼式弹片接线


HARTING_Produktrenderings_06_CageClamp.tiff

笼式弹片接线

  • 操作简单方便,无需任何特殊工具

  • 适用于 0.14 至 2.5 mm² 的实心线和绞线;导线截面越大,夹紧力越大

  • 卓越的功能安全性:电线连接抗振动/冲击,电压降始终很低

如何观看视频

Han® ES Press


Han 10ES Press bro_beauty_4C.png

Han® ES Press 快速接线技术

  • 免工具快速接线技术

  • 内置插接跳线

  • 安装时间最多可缩短 50

如何观看视频

IDC 接线技术


HARTING_Produktrenderings_05_Prelink.tiff

IDC 接线

  • 无需焊接、螺纹连接或剥离,即可实现快速轻松的连接(LSA 技术)

  • 适用于实芯线,特别是小横截面实芯线

浩亭接线技术用户指南
浩亭接线技术用户指南
13.1 MB