2. IP 防护(接触防护、防尘、防水)

IP 防护(接触防护、防尘、防水)


IP 保护

连接器的外壳、密封和锁定装置可保护连接免受外部影响,如机械冲击、异物、潮湿、灰尘、水或其他液体(如清洁剂和冷却剂、油等)。IEC 60 529、DIN EN 60 529 标准根据异物和水防护对外壳进行了分类,其中对外壳的防护等级进行了说明。下表显示了不同的保护等级。

IP防护等级指数

第一个索引图

外来物保护等级

IP 外来物保护等级 0

无保护(防止意外接触、防止固体异物)

IP 外来物保护等级 1

防止大面积异物(直径 50 毫米),防止用手接触任何大面积区域

IP 外来物保护等级 2

防止中型异物(直径 12 毫米),防止接触手指

IP 外来物保护等级 3

防止小的固体异物(直径 2.5 毫米),防止工具、电线或直径 2.5 毫米的类似物体。

IP 外来物保护等级 4

防止颗粒状异物(As 3,然而 Ø > 1 毫米)

IP 外来物保护等级 5

防止有害灰尘沉积(完全防止接触,防止内部有害灰尘沉积)

IP 外来物保护等级 6

防止灰尘进入(全面防止接触。防尘)

第二个索引图

防水等级

IP-protection_No-protection-against-water.webp

无防水保护

IP 防水 1

防滴漏(防止垂直滴水)

IP 防水 2

防滴漏(最大 15° 角)

IP 防水 3

防喷溅(防止对角线滴水
(最大 60° 角)

IP 防水等级 4

防溅(防止水从各个方向溅落)

IP 防水等级 5

软管防护(防止水从喷嘴中
从各个方向)

IP 防水等级 6

防强力水管(防止强力水流 - 从喷嘴喷出 - 从方向喷出
从各个方向)

IP 防水 7

防止临时浸水

IP 防水 8

防止水压

IP 防水 9K

防止高压/蒸汽喷射清洗机进水

描述符合 IEC 60529 标准,IPX9K 符合 ISO 20653 标准

更多信息


浩亭接线技术用户指南
浩亭接线技术用户指南
13.1 MB