2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 12 002 2656

Han Q 2/0-m HV 1,5qmm

物料编号: 09 12 002 2656


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Q 2/0-m HV 1,5qmmundefinedHan Q 2/0-m HV 1,5qmm
可配置插芯

Han Q 2/0-m HV 1,5qmm

物料编号: 09 12 002 2656

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 轴向螺栓接线方式 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌40 A 尺寸: 3 A 插针: 2 导体截面积: 1.5 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Q
标识 2/0 高电压
接线方式 轴向螺栓接线方式
公母类型 公头
尺寸 3 A
针数 2
接地针 是
包装内容 带热缩管
导体截面积 1.5 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 40 A
额定电压 830 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
额定电压符合CSA 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
拧紧力矩 1.8 Nm
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 30.2 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140016590
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590