2. 一体化管理体系(IMS)
  3. IMS - 测试和实验室

测试和实验室


下载德国服务目录
下载我们的中国服务目录
带有 DAkkS ISO IEC 17025 标志的内部 HQT

质量--终身受益!

我们的哈丁连接器遍布全球各地。无论在印度、巴西还是丹麦,它们都秉承着共同的品质标准——这得益于我们位于埃斯佩尔坎普和珠海的集团技术服务部(CTS)独立测试与检验设施的严格把关。在客户使用我们的产品和解决方案之前,它们必须通过测试实验室的全面质量检测。

这些要求以国际标准为基础,并结合客户需求、多年市场经验及可靠性研究,融入哈丁特有的补充要求。因为哈丁集团的质量标准不仅止于交付——它们必须在日常使用中经受考验。

浩亭 企业技术服务 (CTS) 的目标:

  • 通过全面提供测量和测试技术以及专业技术知识,高效地鉴定工艺和产品。

  • 通过早期参与开发阶段和业务部门的支持,使产品迅速投放市场。

  • 确保哈挺技术集团国际测试设备的质量。

  • 通过知识转让和向客户介绍,提供技术交流和营销支持。

ilac - MRA / DAkkS "Deutsche Akkreditierungsstelle" 徽标 D-PL-12148-01-00
»

我们内部哈丁实验室的优势:除了测试专业知识外,我们还深谙产品特性及其市场应用场景。这使我们能够针对各类测试需求提供专业建议。

Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp

General Manager Quality& Technologies

测试光谱


产品发布,对流程和产品进行有效鉴定

  • 用于成分分析和测量的计算机断层扫描 尺寸elle

  • 尺寸测量技术 (二维、三维坐标测量)

  • 表面和材料分析: 光学显微镜、X 射线荧光分析、塑料分析、带 EDX 的扫描电子显微镜、聚焦离子束 (FIB)

  • 微型机电系统的尺寸、电气、机械和可靠性研究

  • 腐蚀测试、IP 测试、气候测试

  • 电气测试、机械测试

  • 气候和电气负载振动试验

  • 光纤组件和系统测试

  • 电磁兼容性 (EMC 干扰发射、EMC 干扰抗扰度)

  • 信号完整性 (时域和频域分析)

  • 条形光扫描

测试和检验设备

Modulare CrossBeam® 工作站
利用激光扫描显微镜进行三维测量
流动混合气体腐蚀测试分析仪
IP6X 测试后的 DUT
消声室中的辐射发射(FAR)
条纹光扫描仪

位于德国埃斯佩尔坎普的测试实验室

由 DAkkS 根据 DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 进行认证


下载德国服务目录
IEC/ISO 14025 标志和 HQT 建筑
  • 测试范围包括电气、机械和基本环境测试,机电部件的电磁兼容性和射频测试,光纤测试,以及一维、二维和三维长度测量。

  • 认证仅适用于证书附件 D-PL-12148-01-00 中列出的认证范围。​ 认证证书
    您可以在这里找到根据灵活认证制定的当前范围: 当前范围

  • 此外,它还通过了 UL 的客户测试数据计划认证和 Customer Test Data ProgrammeVDE 的 TDAP(测试数据验收计划)2 级认证 VDE 证书

中国珠海的测试实验室

由中国国家认可委员会(CNAS)根据 ISO/IEC 17025: 2017 标准认可。


下载我们的中国服务目录
IEC/ISO 14025 标志和珠海大楼
  • 测试范围包括电气、机械和基本环境测试。

  • 该认证仅适用于 证书附件中所列的认证范围。认证证书
    您可以在这里找到根据灵活认证制定的当前范围 认证范围

CSR 证书

测试和实验室证书

了解我们的检测程序和实验室服务管理体系证书。


以 PDF 格式查看证书
Stephan Middelkamp

Stephan Middelkamp博士

职位: General Manager Quality& Technologies

  • 部门: SSU QT
  • 公司名称: HARTING Stiftung& Co.KG
[email protected]