2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 电气
  7. 09 15 000 6226

Han D F crimp contact 2,5 mm² Au

物料编号: 09 15 000 6226


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han D F crimp contact 2,5 mm² Auundefined
压接针

Han D F crimp contact 2,5 mm² Au

物料编号: 09 15 000 6226

查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
压接顾问
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤10 A 母头 铜合金 镀金 导体截面积: 2.5 mm² AWG 14

产品详情


类别 插针
系列 Han D®
插针类型 压接针
接线方式 压接针
公母类型 母头
制造过程 车削针
导体截面积 2.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 14
额定电流 ≤ 10 A
接触电阻 ≤ 3 mΩ
剥线长度 6 mm
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 100
净重 0.4 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140022171
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页