2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 00 000 5022

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC

物料编号: 19 00 000 5022


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBCundefined
电缆紧固件

Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø16-28 SBC

物料编号: 19 00 000 5022

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 EMC版 M32 夹持范围: 16 ... 28 mm 材料(电缆接头): 黄铜 材料(夹环): 聚酰胺 (PA) IP65 / IP68 扳手规格: 44

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 EMC版
拧紧力矩 ‌20 Nm
扳手规格 44
极限温度 -40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP68
尺寸 M32
夹持范围 16 ... 28 mm
跨角宽度 47 mm
材料(电缆接头) 黄铜
材料(密封件) EPDM
材料(夹环) 聚酰胺 (PA)
表面(附件) 镀镍
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 263 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 74122000
GTIN 5713140123601
eCl@ss 27140803 电缆接头 EMC(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
上一页
下一页