2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 33 48 060 6830 008

ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.8m

物料编号: 33 48 060 6830 008


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.8mundefined
新电缆组装

ix Type A AWG28 CAT6A PVC 0.8m

物料编号: 33 48 060 6830 008

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.8 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® A型
连接器2 HARTING ix Industrial® A型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.8 m
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 28/7
接线方式 焊接接线
编码 A型
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +80 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 61076-3-124
包装尺寸 1
原产国 越南
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140259799
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600