2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 混合电缆
  6. 混合电缆(铜/光纤)
  7. 33 57 851 0200 002

HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

物料编号: 33 57 851 0200 002


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

混合电缆 (铜线/光纤)

HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

物料编号: 33 57 851 0200 002

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

混合电缆 (铜线/光纤) 多模 2x G50 / 125 µm, 3x 2.5 mm² PVC 电缆长度: 20 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 混合电缆 (铜线/光纤)
电缆介绍 多模
电缆长度 20 m
芯结构 2x G50 / 125 µm
3x 2.5 mm²
电缆直径 12.6 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 4,400 g
净重 ‌ 217 g/m
原产国 德国
欧洲海关关税号 85447000
GTIN 5713140274037
eCl@ss 27060501 混合电缆
ETIM EC001579
UNSPSC 24.0 26121639
上一页
下一页