中国大陆
FO CABLE-MM50-2CH.-20M,RING
物料编号: 33 58 751 0200 003
FO CABLE-MM50-2CH.-20M,RING
物料编号: 33 58 751 0200 003
查看价格和供应情况。
属性概览
光缆
多模
50 / 125 µm
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 20 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 光缆 |
|---|
| 电缆介绍 | 多模 |
|---|
| 电缆长度 | 20 m |
|---|
| 芯结构 | 50 / 125 µm |
|---|
| 材料(电缆) | PUR (聚氨酯) |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 720 g |
|---|
| 净重 | 36 g/m |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85447000 |
|---|
| GTIN | 5713140273870 |
|---|
| eCl@ss | 27061803 光缆 |
|---|
| ETIM | EC000034 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121607 |
|---|