农业
农业 农业技术 收割机
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
  2. 定制化解决方案
  3. Siemens 系统电缆
  4. 产品
  5. SIMATIC MICRO-DRIVE
  6. 用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
  7. 61 88 720 0018 0500

Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD

物料编号: 61 88 720 0018 0500


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

两端预接

Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m HD

物料编号: 61 88 720 0018 0500

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

两端预接 铜质电缆 (圆型) 防油, 无卤素, 无硅 电缆长度: 5 m

产品详情


规格 两端预接
连接器1 线端套筒
连接器2 圆型(母头)9 针
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
无卤素
无硅
特点 高度灵活性
兼容拖动链
电缆长度 5 m
芯结构 1x 2x 0.5 mm²
应用领域 用于制动闸连接
额定电压 60 V DC
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1 阻燃性
包装尺寸 1
净重 240 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140274815
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590