2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 33 50 B1B 2272 030

Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

物料编号: 33 50 B1B 2272 030


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3mundefined
新电缆组装

Han 16 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

物料编号: 33 50 B1B 2272 030

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


电缆类别
Classic 110 18G1,5mm²
显示详细信息
连接器1
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
显示详细信息
Han E 16 Pos. M Insert Crimp
显示详细信息
连接器2
Han B Hood Side Entry LC M32 4 Peg Drill
显示详细信息
Han 16E Insert Female Crimp
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han E®
上壳/底座系列 Han® B
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 16 B 公头
上壳
连接器2 Han® 16 B 母头
上壳
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 3 m
芯数 18
芯结构 18x 1.5 mm²
尺寸 16 B
针数 17
接地针 是
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
防触电保护:安装期间,用户应采取适当措施,确保防止间接接触(故障保护)。例如,通过限制进入区域(只有电气专业人员和电气受训人员可以进入的区域)。
额定电压 500 V
极限温度 -15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP66
IP67
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链 有
测试电压U r.m.s. 4 kV AC
材料 (上壳/底座) 压铸铝
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22 耐油
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140489103
eCl@ss 27060106 能源电缆 < 1 kV,用于移动应用
UNSPSC 24.0 26121629
上一页
下一页