2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 62 003 1120

Han 3EMC-PFT-SL-M20

物料编号: 19 62 003 1120


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 3EMC-PFT-SL-M20undefined
可配置面板安装底座

Han 3EMC-PFT-SL-M20

物料编号: 19 62 003 1120

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装底座 尺寸: 3 A 单锁扣 钢 顶出线 1x M20 材料 (上壳/底座): 压铸锌 未涂装 未上漆 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® EMC
上壳/底座类型 面板安装底座
尺寸 3 A
版本 顶出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M20
锁定类型 单锁扣
应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
包装内容 请单独订购密封螺钉。
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 未涂装
颜色(上売/底座) 未上漆
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 钢
表面(锁扣) 镀锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 10
净重 83 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140132276
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页