2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于工业应用
  7. 19 30 016 1521

Han B HOOD SIDE ENTRY LC

物料编号: 19 30 016 1521


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han B HOOD SIDE ENTRY LCundefined
新可配置上壳

Han B HOOD SIDE ENTRY LC

物料编号: 19 30 016 1521

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

上壳 尺寸: 16 B 低结构 双锁扣 边出线 1x M25 材料 (上壳/底座): 压铸铝 粉末涂层 RAL 7037(土灰)

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® B
上壳/底座类型 上壳
型 低结构
尺寸 16 B
版本 边出线
电缆入口数量 1
出线孔 1x M25
锁定类型 双锁扣
应用领域 用于工业连接器的标准上売/底座
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP66
IP67
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 130 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140126459
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页