2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 电气
  7. 09 32 000 6180

double contact Han C Ma/Fe

物料编号: 09 32 000 6180


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

double contact Han C Ma/Feundefined
PCB插针

double contact Han C Ma/Fe

物料编号: 09 32 000 6180

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

PCB插针 额定电流: ≤40 A 公头 铜合金 镀银

产品详情


类别 插针
系列 Han® C
插针类型 PCB插针
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
额定电流 ≤ 40 A
接触电阻 ≤ 3 mΩ
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 100
净重 3.207 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140049017
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590