环境宣言
画有黄色箭头线的道路
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
可持续性证书
CSR 证书
人权
浩亭 声明 人权尽职调查 - 声明
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
  2. 系列
  3. Han-Smart

Han-Smart

智能连接器


hero_smart-connectors_Background_v4.jpg

过滤器

来自
至

产品 7

Relevance
Han-Modular Switch US4
Switch US4

Han-Modular Switch US4

物料编号: 09 80 113 0400

双模块母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular SP SO CM4
可配置
Han-Smart® 浪涌防护模块

Han-Modular SP SO CM4

物料编号: 09 80 003 0201

单模块四个通道, 共同参考电位Push-In母头插针: 5导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)

Han-Modular SP PL CM4
可配置
Han-Smart® 浪涌防护模块

Han-Modular SP PL CM4

物料编号: 09 80 000 0101

单模块四个通道, 共同参考电位Push-In公头插针: 5导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²聚酰胺 (PA)RAL 7032(卵石灰)

Han ID Modul socket CAN
可配置
ID CAN

Han ID Modul socket CAN

物料编号: 09 80 115 0200

单模块网络模块笼式弹片接线母头插针: 7聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)铜合金镀金

Han ID Modul Plug CAN
可配置
ID CAN

Han ID Modul Plug CAN

物料编号: 09 80 015 0100

单模块存储模块/CPU公头插针: 7聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)铜合金镀金

Han ID Module Plug Profinet
可配置
ID Profinet

Han ID Module Plug Profinet

物料编号: 09 80 615 0100

单模块存储模块/CPU公头插针: 7聚碳酸酯 (PC), 液晶聚合物 (LCP)RAL 7032(卵石灰), 白

Han ID Module Socket Profinet
可配置
ID Profinet

Han ID Module Socket Profinet

物料编号: 09 80 615 0200

单模块电源供应, HARTING ix Industrial® (Typ A) 数据接口。母头插针: 7聚碳酸酯 (PC), 液晶聚合物 (LCP)RAL 7032(卵石灰), 白

7 (of7)