2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 51 000 0004

har-modular male angled pre-assem. 50,77

物料编号: 02 51 000 0004


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

har-modular male angled pre-assem. 50,77

物料编号: 02 51 000 0004

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

公连接器 预组装连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 弯式 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 聚酰胺 (PA) 黑色, 黄

产品详情


类别 连接器
系列 har-modular®
原件 公连接器
规格 预组装连接器
插针端子介绍 弯式
已安装的模块 2x 02519000004   https://harting.com/02519000004
2x 02519091101   https://harting.com/02519091101
2x 02519010401   https://harting.com/02519010401
2x 09030006110   https://harting.com/09030006110
长度 50.77 mm
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
绝缘阻抗 >1011 Ω
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 500
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Hot plugging 无
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 150
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140198128
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415