2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 02 53 909 1102

har-modular C9 module male straight Pa1

物料编号: 02 53 909 1102


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-modular C9 module male straight Pa1undefinedhar-modular C9 module male straight Pa1
新可配置公连接器

har-modular C9 module male straight Pa1

物料编号: 02 53 909 1102

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌2 A 插针: 9 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 聚酰胺 (PA) 黑色

产品详情


类别 连接器
系列 har-modular®
标识 C9 模块
原件 公连接器
插针端子介绍 直式
模块宽度 10.16 mm
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式 堆栈
针数 9
前接触针位置 a1
连接长度 4.8 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 2 A
放电距离 ‌1 mm 在模块中
‌1.9 mm 至模块边缘
爬电距离 ‌1 mm 在模块中
‌1.8 mm 至模块边缘
绝缘阻抗 >1011 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力 ≤ 9 N
拔出力 ≤ 6 N
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
Hot plugging 无
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 1.2 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140197954
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590