2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5017

ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

物料编号: 09 00 000 5017


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

ACCES. METAL MULTIPLE CABLE SEAL

物料编号: 09 00 000 5017

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 带切割密封圈 夹持范围: 17 ... 28 mm

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 带切割密封圈
扳手规格 37
防护等级符合 IEC 60529 IP65
尺寸 Pg 29
夹持范围 17 ... 28 mm
材料(电缆接头) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 20 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 84849000
GTIN 5713140001190
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431