中国大陆
ACCES. NORMAL SEAL PG 13.5
物料编号: 09 00 000 5021
ACCES. NORMAL SEAL PG 13.5
物料编号: 09 00 000 5021
查看价格和供应情况。
属性概览
密封件
+ 2块压力板
Pg 13.5
黑色
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 密封件 |
|---|
| 附件介绍 | + 2块压力板 |
|---|
| 材料(密封件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | 黑色 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 3.7 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 40169300 |
|---|
| GTIN | 5713140001237 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|