国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5166

ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC

物料编号: 09 00 000 5166


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆紧固件

ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC

物料编号: 09 00 000 5166

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 带有应力消除 Pg 13.5 材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰) IP68 扳手规格: 22

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
附件介绍 带有应力消除
扳手规格 22
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 13.5
跨角宽度 36 mm
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) RAL 7032(卵石灰)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 有
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
包装尺寸 10
净重 1.23 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 39174000
GTIN 5713140002029
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431