3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 09 00 000 5185

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

物料编号: 09 00 000 5185


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plastic Normal Cable Seal PG 11 blackundefined
电缆紧固件

Plastic Normal Cable Seal PG 11 black

物料编号: 09 00 000 5185

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 Pg 11 夹持范围: 10 ... 12 mm 材料(电缆接头): 热塑性塑料 黑色 IP68 扳手规格: 19

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固件
扳手规格 19
极限温度 -40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP68
尺寸 Pg 11
夹持范围 10 ... 12 mm
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 10
净重 6.69 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 84849000
GTIN 5713140002098
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431