2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 密封件
  7. 09 00 000 5359

GROMMET 11-12MM

物料编号: 09 00 000 5359


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

GROMMET 11-12MMundefined
电缆出线密封圈

GROMMET 11-12MM

物料编号: 09 00 000 5359

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆出线密封圈 电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除 夹持范围: 11 ... 12 mm 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆出线密封圈
附件介绍 电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围 11 ... 12 mm
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
净重 0.01 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 39269097
GTIN 5713140002708
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431