2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电缆连接器和电缆组件
  8. 09 02 000 8434

DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 AM

物料编号: 09 02 000 8434


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 AMundefined
压接针

DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 AM

物料编号: 09 02 000 8434

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤2 A 母针 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm² AWG 28 ... AWG 20

产品详情


类别 插针
系列 DIN 41612
插针类型 压接针
插针适用于 DIN 41612 B型
DIN 41612 C型
DIN 41612 2C型
DIN 41612 3C型
接线方式 压接针
公母类型 母针
制造过程 冲压针
包装内容 500卷装针
导体截面积 0.09 ... 0.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
线芯外径 0.7 ... ‌1.5 mm
额定电流 ≤ 2 A
接触电阻 ≤ 20 mΩ
剥线长度 3.5 ... 4 mm
性能等级 2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 400
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
包装尺寸 1
净重 65 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140002951
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522