3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 03 000 9951

Din type C/R shroud press-in a=10.70

物料编号: 09 03 000 9951


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

转接框

Din type C/R shroud press-in a=10.70

物料编号: 09 03 000 9951

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

转接框 用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 转接框
附件介绍 用于 C 型母连接器
用于 R 型公连接器
连接长度 17 mm
20 mm
固定 压入固定
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.8 mm ±0.5 ‌
‌4.8 mm ±0.5 ‌
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 100
净重 5.92 g
原产国 越南
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140004306
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400