国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 09 03 224 2830

DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

物料编号: 09 03 224 2830


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1undefined
母连接器

DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

物料编号: 09 03 224 2830

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母连接器 压接终端 额定电流: ‌2 A 插针: 32 直式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准 编码: 不缺针的编码方式 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 连接器
系列 DIN 41612
标识 M扁平型
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数 32
信号针数 24
插针布局 a、b 和 c 排,位置 13、14……19、20
连接长度 4.5 mm
编码 不缺针的编码方式
PCB 固定 带固定法兰
插针排 3
针间距(接线端) 2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
7.62 mm
额定电流 ‌ 2 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 >1012 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
插入力 ≤ 23 N
拔出力 ≤ 15 N
性能等级 1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
包装尺寸 20
净重 11.38 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140197343
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415