国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. 配电箱/传感器制动器箱
  7. 09 07 001 0220 1

har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR

物料编号: 09 07 001 0220 1


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

配电箱

har-SAB M12/4/5p PAC 5m PUR

物料编号: 09 07 001 0220 1

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

配电箱 预装主电缆, 带绿色/黄色LED 针数: 5 端口总数: 4

产品详情


系列 圆形连接器 M12
原件 配电箱
规格 预装主电缆
带绿色/黄色LED
电缆长度 5 m
芯结构 3x AWG 18 + 8x AWG 22
端口总数 4
针数 5
额定电流 ‌ 9 A
额定电压 10 V DC
30 V DC
极限温度 -30 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67
每个端口的通道数量 2
电路逻辑 PNP
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
UL / CSA UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
包装尺寸 1
净重 918 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140277038
eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
ETIM EC002585
UNSPSC 24.0 31251501