5. 系列
  6. Han® 1A
  7. 附件
  8. 09 10 000 5401

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1

物料编号: 09 10 000 5401


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1undefined
新保护盖

Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V1

物料编号: 09 10 000 5401

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于公插芯, 09 10 003 320X, 09 10 003 300X, 09 10 005 300X 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65

产品详情


类别 附件
系列 Han® 1A
附件种类 保护盖
附件介绍 用于公插芯
09 10 003 320X
09 10 003 300X
09 10 005 300X
极限温度 -30 ... +90 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 10
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140191822
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467