2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M23
  7. 09 15 100 0301

Base M23 HBM frontal 2,7mm

物料编号: 09 15 100 0301


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Base M23 HBM frontal 2,7mmundefinedBase M23 HBM frontal 2,7mm
可配置面板安装底座

Base M23 HBM frontal 2,7mm

物料编号: 09 15 100 0301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装底座 正面安装 尺寸: M23 螺钉锁扣, ComLock 快锁装置 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 材料(密封件): NBR 防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

产品详情


类别 上売/底座
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
上壳/底座类型 面板安装底座
上壳/底座介绍 正面安装
尺寸 M23
固定 固定孔 4 x 2.7 mm
锁定类型 螺钉锁扣
ComLock 快锁装置
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 8.667 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140162907
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405