2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. PCB 连接器
  6. M23
  7. 09 15 119 2603

M23 19 Male -soldered contact

物料编号: 09 15 119 2603


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 19 Male -soldered contactundefined
可配置插芯

M23 19 Male -soldered contact

物料编号: 09 15 119 2603

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 PCB焊接线 公头 聚酰胺 (PA) 白 插针: 19 铜合金 镀金

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 PCB焊接线
公母类型 公头
针数 19
信号针数 16
特殊插针数 3x 辅助插针
特殊插针规格 辅助插针
详细资料 仅用于不封底安装底座 09 15 100 0301、0302、0305、0306 和 0307!
额定电流(信号) 8 A
额定电压(信号) 100 V
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(特别插针) 10 A
额定电压(特别插针) 100 V
额定脉沖电压(特别插针) 1.5 kV
污染等级(特殊插针) 3
绝缘阻抗 >106 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 12.2 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187344
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421