国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 通过电缆连接
  7. 电路板连接器
  8. 09 18 516 7906

STD MALE CONNECTORS

物料编号: 09 18 516 7906


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedSTD MALE CONNECTORS
可配置公连接器

STD MALE CONNECTORS

物料编号: 09 18 516 7906

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

公连接器 绕接接线方式 额定电流: ‌1 A 插针: 16 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 3, 符合 IEC 60603-13 标准 热塑树脂(PBT) 灰色

该产品已无法订购。

您可以使用升级产品
升级产品

产品详情


类别 连接器
系列 SEK 标准
原件 公连接器
插针端子介绍 弯式
接线方式 绕接接线方式
连接方式 PCB至电缆
针数 16
连接长度 15 mm
锁定类型 带长杆锁扣
绕线柱尺寸[mm] 0.6 x 0.6 mm
插针排 2
针间距(接线端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
性能等级 3
符合 IEC 60603-13 标准
插拔次数 ≥ 50
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类 F3/I3
包装尺寸 50
净重 6.24 g
原产国 瑞士
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140029316
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415