中国大陆
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
物料编号: 09 31 000 6201
Han HsB-SMC-FC-CRT- 4 mm² / 12 AWG-Ag
物料编号: 09 31 000 6201
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
额定电流: ≤35 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 系列 | Han® HsB |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 制造过程 | 车削针 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 4 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 12 |
|---|
| 额定电流 | ≤ 35 A |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 1 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 9.5 mm |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 包装尺寸 | 25 |
|---|
| 净重 | 2.53 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140188044 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|